PLS.T1 至 PLS.T8
描述
这些参数为基于时间的 PLS 操作定义 PLS 脉冲的时间。
关于 PLS 功能,尤其是 PLS.T1 至 PLS.T8 参数含义的更多信息,请参见 PLS.UNITS 参数。
一般信息
类型 |
读/写参数 |
单位 |
ms |
范围 |
0 至 65,536 ms |
默认值 |
500 ms |
数据类型 |
整数 |
另请见 |
PLS.EN, PLS.RESET, PLS.STATE, PLS.UNITS, PLS.MODE, PLS.WIDTH1 至 PLS.WIDTH8, PLS.P1 至 PLS.P8 |
起始版本 |
M_01-02-03-000 |
支持的型号
型号 | 支持 |
---|---|
AKD Base | 是 |
带位置 Indexer 的AKD | 是 |
AKD EtherCAT | 是 |
AKD CANopen | 是 |
AKD BASIC | 是 |
AKD SynqNet | 是* |
AKD EtherNet/IP | 是 |
AKD Profinet | 是 |
AKD sercos® III | 是 |
AKD-N | 是 |
AKD-C | 否 |
*在 SynqNet 中,参数可能在固件中可用但对系统无影响。请参阅 SynqNet 支持的参数。
现场总线信息
如果您的驱动器类型位于受支持列表中,但未列出索引、地址或实例号,则可通过 WorkBench 而不是现场总线类型访问此参数。
现场总线 | 索引/子索引 | 对象起始版本 | |
---|---|---|---|
EtherCAT COE 与 CANopen |
34A2h/1 |
M_01-02-03-000 | |
34A2h/2 |
|||
34A2h/3 |
|||
34A2h/4 |
|||
34A2h/5 |
|||
34A2h/6 |
|||
34A2h/7 |
|||
34A2h/8 |
参数 |
现场总线 |
地址 |
属性 | 有符号? |
---|---|---|---|---|
PLS.T1 |
Profinet |
2329 | 字 | 否 |
sercos® III | 2个八位字节 | |||
PLS.T2 |
Profinet |
2330 | 字 | |
sercos® III | 2个八位字节 | |||
PLS.T3 |
Profinet |
2331 | 字 | |
sercos® III | 2个八位字节 | |||
PLS.T4 |
Profinet |
2332 | 字 | |
sercos® III | 2个八位字节 | |||
PLS.T5 |
Profinet |
2333 | 字 | |
sercos® III | 2个八位字节 | |||
PLS.T6 |
Profinet |
2334 | 字 | |
sercos® III | 2个八位字节 | |||
PLS.T7 |
Profinet |
2335 | 字 | |
sercos® III | 2个八位字节 | |||
PLS.T8 |
Profinet |
2336 | 字 | |
sercos® III | 2个八位字节 |
现场总线 |
参数 |
实例 |
数据大小 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
以太网/IP |
PLS.T1 |
330 | 2 字节 | 整数 |
PLS.T2 |
331 | |||
PLS.T3 |
332 | |||
PLS.T4 |
333 | |||
PLS.T5 |
334 | |||
PLS.T6 |
335 | |||
PLS.T7 |
336 | |||
PLS.T8 |
337 |
现场总线 |
索引/子索引 |
为 64 位? | 属性 | 有符号? |
对象起始版本 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Modbus |
658 |
PLS.T1 |
否 | 16 位 | 否 |
M_01-03-00-000 |
660 |
PLS.T2 |
|||||
662 |
PLS.T3 |
|||||
664 |
PLS.T4 |
|||||
666 |
PLS.T5 |
|||||
668 |
PLS.T6 |
|||||
670 |
PLS.T7 |
|||||
672 |
PLS.T8 |
相关主题