UNIT.PROTARY
描述
当电机类型 (MOTOR.TYPE) 为旋转式时,UNIT.PROTARY 设定位置单位。
值 |
单位 |
---|---|
0 |
计数 |
1 |
弧度 |
2 |
度 |
3 |
|
4 |
16 位计数 |
一般信息
类型 |
NV 参数 |
单位 |
计数、弧度、度、Custom Units、16 位计数 |
范围 |
0 至 4 |
默认值 |
4 16 位计数(用于固件版本 M_01-02-00-000 与更高版本) 0 计数(用于固件版本 M_01-01-00-000) |
数据类型 |
整数 |
另请见 |
|
起始版本 |
M_01-00-00-000 |
支持的型号
型号 | 支持 |
---|---|
AKD Base | 是 |
带位置 Indexer 的AKD | 是 |
AKD EtherCAT | 是 |
AKD CANopen | 是 |
AKD BASIC | 是 |
AKD SynqNet | 是* |
AKD EtherNet/IP | 是 |
AKD Profinet | 是 |
AKD sercos® III | 是 |
AKD-N | 是 |
AKD-C | 否 |
*在 SynqNet 中,参数可能在固件中可用但对系统无影响。请参阅 SynqNet 支持的参数。
现场总线信息
如果您的驱动器类型位于受支持列表中,但未列出索引、地址或实例号,则可通过 WorkBench 而不是现场总线类型访问此参数。
现场总线 |
索引/子索引 |
对象起始版本 |
---|---|---|
EtherCAT COE 与 CANopen |
3660h/0 |
M_01-00-00-000 |
现场总线 |
地址 |
属性 | 有符号? |
---|---|---|---|
Profinet |
2393 |
字节 | 否 |
sercos® III | 2个八位字节 |
现场总线 | 实例 | 数据大小 | 数据类型 |
---|---|---|---|
以太网/IP | 16 位 | 1 字节 | 整数 |
现场总线 |
索引/子索引 |
为 64 位? | 属性 | 有符号? |
对象起始版本 |
---|---|---|---|---|---|
Modbus |
786 |
否 | 8 位 | 否 |
M_01-03-00-000 |
相关主题