Die AKD-C zentrale Spannungsversorgung
Verfügbare AKD Versionen
| Variante | Beschreibung | Netz | Anschluss |
|---|---|---|---|
|
AKD-C01007-CBEC |
Zentrale Spannungsversorgung ohne Erweiterung. |
10 kW |
EtherCAT |
Standardmerkmale
- Versorgungsspannungsbereich von 400 V bis 480 V ±10%.
- EMV Netzfilter und 24 V Filter integriert.
- Integriertes EtherCAT
- Integrierter TCP/IP-Servicekanal, 100 Mbit/s.
- Integrierte Safe Torque Off (STO)-Funktion gemäß EN 62061 SIL 2.
- Versorgt bis zu 16 AKD-N Servoverstärker.
Leistungsteil
- Dreiphasige Versorgung, maximaler Spannungsbereich 360 bis 528 V, 47 bis 65 Hz.
- B6 Brückengleichrichter, integrierter Sanftanlaufkreis.
- Sicherungen vom Nutzer bereitzustellen.
- Sternpunkt der Schirmung nahe am Gerät.
- DC Leistung aufgeteilt auf zwei Stecker (Pfade) für bis zu 16 Servoverstärker.
- DC Zwischenkreisspannung 565 bis 680 VDC, Zwischenkreis Ausgangsstrom maximal 17 A.
- Standby Zwischenkreisspannung 55 VDC ±10% (erzeugt aus der 24 VDC Spannungs-versorgung)
- Bremschopper für alle angeschlossenen AKD-N.
- Eingebauter Bremswiderstand, externer Bremswiderstand oder Kapazitätsmodul, wenn erforderlich.
Integrierte Sicherheit
- Ausreichende Isolationsabstände/Kriechstrecken und elektrische Isolation für sichere galvanische Trennung gemäß EN 61800-5-1 zwischen den Versorgungs-/Zwischenkreis-anschlüssen und der Signalelektronik.
- Sanftanlauf, Überspannungserkennung, Kurzschlussschutz, Phasenausfallüberwachung.
- Temperaturüberwachung.
- SIL 2-Safe Torque Off (Wiederanlaufschutz) gemäß EN 62061
Spannungsversorgung 24VDC (Versorgung der Elektronik und Standby Zwischen-kreisspannung)
- Von einer externen 24 V ±10 %-Stromversorgung mit Kurzschlussschutz, mindestens 480 W.
Betrieb und Parametereinstellung
- Mit der Setup-Software WorkBench, zur Einrichtung über TCP/IP.
Ein-/Ausgänge
- 1 programmierbarer digitaler Ausgang
- 1 Fehlerrelais Ausgang
- 1 Enable Eingang
- 2 STO Eingänge (einer pro Pfad)
- 2 STO Status Ausgänge (einer pro Pfad)
- Service Schnittstelle
- EtherCAT Schnittstelle






