Objekt 1C33h: SM input parameter (DS301, AKD-x-C)
Verwendbar mit AKD-x-C. Das Objekt liefert Informationen über zyklische Parameter des Gerätes (Sync Manager 3).
|
Index |
|
|
Name |
SM Eingangsparameter |
|
Objektcode |
RECORD |
|
Kategorie |
optional |
Definierte Subindizes
|
Subindex |
0 |
|
Name |
Anzahl Einträge |
|
Datentyp |
UNSIGNED8 |
|
Kategorie |
obligatorisch |
|
Zugriff |
R/O |
|
PDO-Zuordnung |
nicht möglich |
|
Vorgabewert |
12 |
|
Subindex |
1 |
|
Name |
Synchronisationstyp |
|
Datentyp |
UNSIGNED16 |
|
Kategorie |
optional |
|
Zugriff |
R/O |
|
PDO-Zuordnung |
Nein |
|
Wertebereich |
UNSIGNED16 |
|
Subindex |
2 |
|
Name |
Zykluszeit |
|
Datentyp |
UNSIGNED32 |
|
Kategorie |
optional |
|
Zugriff |
R/O |
|
PDO-Zuordnung |
Nein |
|
Wertebereich |
n * 250000 ns, n = 1..8, m * 1000000 ns, m = 3..8 |
|
Subindex |
3 |
|
Name |
Aktive Zeit |
|
Datentyp |
UNSIGNED32 |
|
Kategorie |
optional |
|
Zugriff |
R/W |
|
PDO-Zuordnung |
Nein |
|
Wertebereich |
0 bis Zykluszeit |
|
Subindex |
4 |
|
Name |
Unterstützte Synchronizationstypen |
|
Datentyp |
UNSIGNED16 |
|
Kategorie |
optional |
|
Zugriff |
R/O |
|
PDO-Zuordnung |
Nein |
|
Wertebereich |
UNSIGNED16 |
|
Subindex |
5 |
|
Name |
Minimale Zykluszeit |
|
Datentyp |
UNSIGNED32 |
|
Kategorie |
optional |
|
Zugriff |
R/O |
|
PDO-Zuordnung |
Nein |
|
Wertebereich |
UNSIGNED32 |
|
Vorgabewert |
250000 (ns) |
|
Subindex |
6 |
|
Name |
Verarbeitungszeit |
|
Datentyp |
UNSIGNED32 |
|
Kategorie |
optional |
|
Zugriff |
R/O |
|
PDO-Zuordnung |
Nein |
|
Wertebereich |
UNSIGNED32 |
|
Subindex |
7 |
|
Name |
Minimale Verzögerungszeit |
|
Datentyp |
UNSIGNED16 |
|
Kategorie |
optional |
|
Zugriff |
R/O |
|
PDO-Zuordnung |
Nein |
|
Wertebereich |
UNSIGNED16 |
|
Subindex |
8 |
|
Name |
Zykluszeit abrufen |
|
Datentyp |
UNSIGNED16 |
|
Kategorie |
optional |
|
Zugriff |
R/O |
|
PDO-Zuordnung |
Nein |
|
Wertebereich |
UNSIGNED16 |
|
Subindex |
9 |
|
Name |
Verzögerungszeit |
|
Datentyp |
UNSIGNED32 |
|
Kategorie |
optional |
|
Zugriff |
R/O |
|
PDO-Zuordnung |
Nein |
|
Wertebereich |
UNSIGNED32 |
|
Subindex |
10 |
|
Name |
Sync 0 Zykluszeit |
|
Datentyp |
UNSIGNED32 |
|
Kategorie |
optional |
|
Zugriff |
R/O |
|
PDO-Zuordnung |
Nein |
|
Wertebereich |
UNSIGNED32 |
|
Subindex |
11 |
|
Name |
SM-Ereignis verpasst |
|
Datentyp |
UNSIGNED16 |
|
Kategorie |
optional |
|
Zugriff |
R/O |
|
PDO-Zuordnung |
Nein |
|
Wertebereich |
UNSIGNED16 |
|
Subindex |
12 |
|
Name |
Zykluszeit zu gering |
|
Datentyp |
UNSIGNED16 |
|
Kategorie |
optional |
|
Zugriff |
R/O |
|
PDO-Zuordnung |
Nein |
|
Wertebereich |
UNSIGNED16 |






