Anschlussbilder

Servoverstärker

Strom

Spannung

 

AKD-B/P/T

3 bis 6 A

240 V (06)

Anschlussbild

12 A

240 V (06)

Anschlussbild

24 A

240 V (06)

Anschlussbild

3 bis 24 A

480 V (07)

Anschlussbild

48 A

480 V (07)

Anschlussbild

AKD-M

3 bis 6 A

240 V (06)

Anschlussbild

12 A

240 V (06)

Anschlussbild

24 A

240 V (06)

Anschlussbild

3 bis 24 A

480 V (07)

Anschlussbild

48 A

480 V (07)

Anschlussbild

AKD-C

alle

480 V (07)

Anschlussbild

AKD-N-DB

3 bis 6 A

700 Vdc (07)

Anschlussbild

AKD-N-DF/DS

3 bis 6 A

700 Vdc (07)

Anschlussbild

AKD-N-DG/DT

3 bis 6 A

700 Vdc (07)

Anschlussbild