3902h ACTION#.CONDITIONVALUE
Parameter | Index | Sub-Index | Data Type | Float Scale | Units | Access | PDO Mappable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highest sub-index supported | 3902h | 0h | Unsigned8 | - | - | Read only | No |
ACTION1.CONDITIONVALUE | 3902h | 1h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION2.CONDITIONVALUE | 3902h | 2h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION3.CONDITIONVALUE | 3902h | 3h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION4.CONDITIONVALUE | 3902h | 4h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION5.CONDITIONVALUE | 3902h | 5h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION6.CONDITIONVALUE | 3902h | 6h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION7.CONDITIONVALUE | 3902h | 7h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION8.CONDITIONVALUE | 3902h | 8h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION9.CONDITIONVALUE | 3902h | 9h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION10.CONDITIONVALUE | 3902h | Ah | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION11.CONDITIONVALUE | 3902h | Bh | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION12.CONDITIONVALUE | 3902h | Ch | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION13.CONDITIONVALUE | 3902h | Dh | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION14.CONDITIONVALUE | 3902h | Eh | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION15.CONDITIONVALUE | 3902h | Fh | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION16.CONDITIONVALUE | 3902h | 10h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION17.CONDITIONVALUE | 3902h | 11h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION18.CONDITIONVALUE | 3902h | 12h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION19.CONDITIONVALUE | 3902h | 13h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION20.CONDITIONVALUE | 3902h | 14h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION21.CONDITIONVALUE | 3902h | 15h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION22.CONDITIONVALUE | 3902h | 16h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION23.CONDITIONVALUE | 3902h | 17h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION24.CONDITIONVALUE | 3902h | 18h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION25.CONDITIONVALUE | 3902h | 19h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION26.CONDITIONVALUE | 3902h | 1Ah | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION27.CONDITIONVALUE | 3902h | 1Bh | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION28.CONDITIONVALUE | 3902h | 1Ch | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION29.CONDITIONVALUE | 3902h | 1Dh | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION30.CONDITIONVALUE | 3902h | 1Eh | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION31.CONDITIONVALUE | 3902h | 1Fh | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION32.CONDITIONVALUE | 3902h | 20h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |