3907h ACTION#.TASK
Parameter | Index | Sub-Index | Data Type | Float Scale | Units | Access | PDO Mappable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highest sub-index supported | 3907h | 0h | Unsigned8 | - | - | Read only | No |
ACTION1.TASK | 3907h | 1h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION2.TASK | 3907h | 2h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION3.TASK | 3907h | 3h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION4.TASK | 3907h | 4h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION5.TASK | 3907h | 5h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION6.TASK | 3907h | 6h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION7.TASK | 3907h | 7h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION8.TASK | 3907h | 8h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION9.TASK | 3907h | 9h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION10.TASK | 3907h | Ah | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION11.TASK | 3907h | Bh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION12.TASK | 3907h | Ch | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION13.TASK | 3907h | Dh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION14.TASK | 3907h | Eh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION15.TASK | 3907h | Fh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION16.TASK | 3907h | 10h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION17.TASK | 3907h | 11h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION18.TASK | 3907h | 12h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION19.TASK | 3907h | 13h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION20.TASK | 3907h | 14h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION21.TASK | 3907h | 15h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION22.TASK | 3907h | 16h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION23.TASK | 3907h | 17h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION24.TASK | 3907h | 18h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION25.TASK | 3907h | 19h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION26.TASK | 3907h | 1Ah | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION27.TASK | 3907h | 1Bh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION28.TASK | 3907h | 1Ch | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION29.TASK | 3907h | 1Dh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION30.TASK | 3907h | 1Eh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION31.TASK | 3907h | 1Fh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION32.TASK | 3907h | 20h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |