3908h ACTION#.TASKID
Parameter | Index | Sub-Index | Data Type | Float Scale | Units | Access | PDO Mappable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highest sub-index supported | 3908h | 0h | Unsigned8 | - | - | Read only | No |
ACTION1.TASKID | 3908h | 1h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION2.TASKID | 3908h | 2h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION3.TASKID | 3908h | 3h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION4.TASKID | 3908h | 4h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION5.TASKID | 3908h | 5h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION6.TASKID | 3908h | 6h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION7.TASKID | 3908h | 7h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION8.TASKID | 3908h | 8h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION9.TASKID | 3908h | 9h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION10.TASKID | 3908h | Ah | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION11.TASKID | 3908h | Bh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION12.TASKID | 3908h | Ch | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION13.TASKID | 3908h | Dh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION14.TASKID | 3908h | Eh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION15.TASKID | 3908h | Fh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION16.TASKID | 3908h | 10h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION17.TASKID | 3908h | 11h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION18.TASKID | 3908h | 12h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION19.TASKID | 3908h | 13h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION20.TASKID | 3908h | 14h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION21.TASKID | 3908h | 15h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION22.TASKID | 3908h | 16h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION23.TASKID | 3908h | 17h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION24.TASKID | 3908h | 18h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION25.TASKID | 3908h | 19h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION26.TASKID | 3908h | 1Ah | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION27.TASKID | 3908h | 1Bh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION28.TASKID | 3908h | 1Ch | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION29.TASKID | 3908h | 1Dh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION30.TASKID | 3908h | 1Eh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION31.TASKID | 3908h | 1Fh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION32.TASKID | 3908h | 20h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |