4100h USER.INT*
Parameter | Index | Sub-Index | Data Type | Float Scale | Units | Access | PDO Mappable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highest sub-index supported | 4100h | 0h | Unsigned8 | - | - | Read only | No |
USER.INT1 | 4100h | 1h | Signed16 | - | - | Read/Write | No |
USER.INT2 | 4100h | 2h | Signed16 | - | - | Read/Write | No |
USER.INT3 | 4100h | 3h | Signed16 | - | - | Read/Write | No |
USER.INT4 | 4100h | 4h | Signed16 | - | - | Read/Write | No |
USER.INT5 | 4100h | 5h | Signed16 | - | - | Read/Write | No |
USER.INT6 | 4100h | 6h | Signed16 | - | - | Read/Write | No |
USER.INT7 | 4100h | 7h | Signed16 | - | - | Read/Write | No |
USER.INT8 | 4100h | 8h | Signed16 | - | - | Read/Write | No |
USER.INT9 | 4100h | 9h | Signed16 | - | - | Read/Write | No |
USER.INT10 | 4100h | Ah | Signed16 | - | - | Read/Write | No |