ASCII Objekt-Referenz 

 

Startseite 

Bildschirmseite "I/O analog" 

Zykluszeit der analogen I/O-Funktionen 250 µs, Analog-In 1 wird alle 125 µs eingelesen. 

An der dargestellten Steckerleiste X3 werden die Istwerte der analogen Ein-/Ausg�nge angezeigt. 

Analoge Eingänge ANALOG-IN1 / ANALOG-IN 2 



Totband 

ASCII : ANDB 

Default : 0 mV 

gültig für OPMODES 1+3 

Unterdrückung kleiner Eingangssignale.
Die Funktion ist sinnvoll bei OPMODE1: Drehzahl analog (ohne übergeordnete Lagereglung)
 


Offset 

ASCII : ANOFF1, ANOFF2 

Default : 0 mV 

gültig für alle OPMODES 

Dient der Kompensation der Offsetspannungen von CNC-Steuerung und der analogen Sollwerteingänge 1 (ANOFF1) bzw. 2 (ANOFF2).
Gleichen Sie die Achse bei Sollwert SW=0V auf Stillstand ab.
 


Skalierung 

ASCII : VSCALE1, VSCALE2 

Default : 3000 

gültig für OPMODE 1 

Skalierung des Drehzahlsollwertes        Eingabe: xx min-1 / 10 V 

ASCII : ISCALE1, ISCALE2 

Default : Spitzenstrom 

gültig für OPMODE 3 

Skalierung des Drehmomentsollwertes        Eingabe: xx A / 10 V
 


T.Sollwert 

ASCII : AVZ1 

Default : 1 ms 

gültig für OPMODE 1 

Für Sollwert 1 (Abtastrate 8 kHz) können Sie hier eine Filterzeitkonstante eingeben (Filter 1. Ordnung)
 


Auto-Offset 

ASCII : ANZERO1, ANZERO2 

Default : - 

gültig für alle OPMODES 

Diese Funktion gleicht den Sollwert-Offset automatisch ab.
Voraussetzung: Sollwerteingänge kurzgeschlossen oder Sollwert = 0V von der Steuerung. 



SW-Funktionen 

ASCII : ANCNFG 

Default : 0 

gültig für alle OPMODES 



Analoge Ausgänge ANALOG-OUT1/ ANALOG-OUT2 


DC-Monitor 1/2 

ASCII : ANOUT1, ANOUT2 

Default : 1 

gültig für OPMODES 1+3 

Die Ausgänge ANALOG-OUT1 (ANOUT1) und ANALOG-OUT2 (ANOUT2) liefern je nach Anwahl von der Inbetriebnahme-Software verschiedene analoge Ist- bzw. Sollwerte.
Änderung nur bei disabletem Verstärker + Reset.