ASCII Objekt-Referenz 

 

Startseite 

Bildschirmseite "I/O digital" 

Zykluszeit der digitalen I/O-Funktionen ca. 1 ms.
An der dargestellten Steckerleiste X3 werden die Zustände der digitalen Ein-/Ausg�nge angezeigt. 

Digitale Eingänge DIGITAL-IN1 / DIGITAL-IN2 / PSTOP / NSTOP 

ASCII:
IN1MODE, IN2MODE, IN3MODE, IN4MODE 

Default : 0 

gültig für alle OPMODES 

ASCII:
IN1TRIG, IN2TRIG,
IN3TRIG, IN4TRIG 

Default : 0 

gültig für alle OPMODES 

Die Klemmen DIGITAL-IN1/2, PSTOP und NSTOP können mit internen Funktionen verknüpft verwendet werden. INxTRIG dient als Hilfsvariable.
Änderung nur bei disabletem Verstärker + Reset. 


Digitale Ausgänge DIGITAL-OUT1 / DIGITAL-OUT2 

ASCII :
O1MODE, O2MODE 

Default : 0 

gültig für alle OPMODES 

ASCII :
O1TRIG, O2TRIG 

Default : 0 

gültig für alle OPMODES 

Sie können die vorprogrammierten Funktion mit den digitalen Ausgängen DIGITAL-OUT1 (O1MODE) oder DIGITAL-OUT2 (O2MODE) verknüpfen. OxTRIG dient als Hilfsvariable.
Änderung nur bei disabletem Verstärker + Reset. 

Die Pegelangaben beziehen sich auf den Ausgang von zusätzlichen, invertierenden Interfaceklemmen (z.B. Phönix DEK-REL-24/I/1), siehe Produkthandbuch.