{\f3 PLS.WIDTH1 }至 {\f3 PLS.WIDTH8}

描述

这些参数为基于位置的 PLS 操作定义 PLS 脉冲的宽度。 关于 PLS 功能,尤其是 PLS.WIDTH1 至 PLS.WIDTH8 参数含义的更多信息,请参见 PLS.UNITS 参数。

一般信息

类型

读/写参数

单位

取决于 UNIT.PROTARYUNIT.PLINEAR

范围

不适用

默认值

0

数据类型

浮点

BASIC: Integer

另请见

PLS.EN, PLS.RESET, PLS.STATE, PLS.UNITS, PLS.MODE, PLS.P1 至 PLS.P8, PLS.T1 至 PLS T8

起始版本

M_01-02-03-000

支持的型号

型号 支持
AKD Base
带位置 Indexer 的AKD
AKD EtherCAT
AKD CANopen
AKD BASIC
AKD SynqNet 是*
AKD EtherNet/IP
AKD Profinet
AKD sercos® III
AKD-N
AKD-C

*在 SynqNet 中,参数可能在固件中可用但对系统无影响。请参阅 SynqNet 支持的参数

现场总线信息

如果您的驱动器类型位于受支持列表中,但未列出索引、地址或实例号,则可通过 WorkBench 而不是现场总线类型访问此参数。 有关 SynqNet 参数的信息,请参阅 SynqNet 支持的参数。

现场总线

索引/子索引

对象起始版本

EtherCAT COE 与 CANopen

34A1h/1

PLS.WIDTH1

M_01-02-03-000

34A1h/2

PLS.WIDTH2

34A1h/3

PLS.WIDTH3

34A1h/4

PLS.WIDTH4

34A1h/5

PLS.WIDTH5

34A1h/6

PLS.WIDTH6

34A1h/7

PLS.WIDTH7

34A1h/8

PLS.WIDTH8

参数

现场总线

地址

属性 有符号?
PLS.WIDTH1

Profinet

2338 双字
sercos® III 8个八位字节
PLS.WIDTH2

Profinet

2340 双字
sercos® III 8个八位字节
PLS.WIDTH3

Profinet

2342 双字
sercos® III 8个八位字节
PLS.WIDTH4

Profinet

2344 双字
sercos® III 8个八位字节
PLS.WIDTH5

Profinet

2346 双字
sercos® III 8个八位字节
PLS.WIDTH6

Profinet

2348 双字
sercos® III 8个八位字节
PLS.WIDTH7

Profinet

2350 双字
sercos® III 8个八位字节
PLS.WIDTH8

Profinet

2352 双字
sercos® III 8个八位字节

现场总线

参数

实例

数据大小 数据类型

以太网/IP

PLS.WIDTH1

339 有符号 8 字节 位置

PLS.WIDTH2

341

PLS.WIDTH3

343

PLS.WIDTH4

345

PLS.WIDTH5

347

PLS.WIDTH6

349

PLS.WIDTH7

351

PLS.WIDTH8

353

现场总线

索引/子索引

为 64 位? 属性 有符号?

对象起始版本

Modbus

676

PLS.WIDTH1

64 位

M_01-03-00-000

680

PLS.WIDTH2

684

PLS.WIDTH3

688

PLS.WIDTH4

692

PLS.WIDTH5

696

PLS.WIDTH6

700

PLS.WIDTH7

704

PLS.WIDTH8

相关主题

可编程限幅开关